发布您的产品
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White

4.7 星(最高 5 星)4.7(10 评价)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
规格
  • LB4650WT 914600617
技术规格
  • 唯一参考AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
  • 产品系列Washer Dryer
  • 产品组Free Standing Washer Dryer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-05-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)850
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)572
相关
  • 净重 (Kg)69.5
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_21
  • Uniclass 2015 说明Dishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Dishwashers
  • OmniClass 编号23-21 23 25
  • OmniClass 标题Residential Dishwashers

发售地区

欧洲
丹麦
德国
挪威
法国
荷兰
葡萄牙
西班牙