发布您的产品
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.8 星(最高 5 星)4.8(20 评价)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
规格
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
技术规格
  • 唯一参考AEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • 产品系列Washer
  • 产品组Free Standing Washer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-05-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)850
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)572
相关
  • 净重 (Kg)71.5
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_21
  • Uniclass 2015 说明Dishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Dishwashers
  • OmniClass 编号23-21 23 25
  • OmniClass 标题Residential Dishwashers

发售地区

欧洲