发布您的产品
Okapy okienne ASAM
已存档

Okapy okienne ASAM

Okap standardowy z kratką przeciw owadom
技术规格
  • 唯一参考AB
  • 产品系列Canopy and channel for inlet
  • 产品组合AB
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)25
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)23
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)0.038
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类航站楼
  • UNSPSC 名称Air exhausters
  • UNSPSC 代码40101502
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 说明Terminal units
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Air Terminal Units
  • OmniClass 编号23-33 41 17
  • OmniClass 标题Terminal Air Units
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC