发布您的产品
Fire dampers ABS120
已存档

Fire dampers ABS120

Fire dampers. See the description in Polish language to get additionnal information.

技术规格
  • 唯一参考ABS120
  • 产品系列Fire dampers
  • 产品组合ABS120
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-19
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)60
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类阻尼器
  • UNSPSC 名称Fire protection
  • UNSPSC 代码4619
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 说明Fire dampers
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Fire Dampers
  • OmniClass 编号23-33 29 23
  • OmniClass 标题Fire Dampers
  • CSI UniFormat II 代码D3090
  • CSI UniFormat II 标题Other HVAC Systems & Equipment