发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aereco-pl/products/ded4cda6-6e21-490e-aea4-d83e1b9d06a9
主页
类别
暖通空调
机械通气
Okapy okienne A-EMM
在以下地区不可用: 美国
AERECO Polska
关注
已存档
Okapy okienne A-EMM
Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
AD
产品系列
Canopy and channel for inlet
产品组合
AD
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-12-19
版本号
1
高度 (mm)
35
宽度 (mm)
385
深度 (mm)
47
链接
链接
产品网址
https://www.aereco.com.pl/product/window-canopies/
相关
相关
主材料
PVC
设计国家/地区
波兰
制造国家/地区
波兰
净重 (Kg)
0.173
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 机械通气
IFC 分类
航站楼
UNSPSC 名称
Air exhausters
UNSPSC 代码
40101502
Uniclass 2015 代码
Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 说明
Terminal units
CSI MasterFormat 2014 代码
23 36 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Air Terminal Units
OmniClass 编号
23-33 41 17
OmniClass 标题
Terminal Air Units
CSI UniFormat II 代码
D30
CSI UniFormat II 标题
HVAC
类似产品
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
下载
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
下载
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.3
(
16
)
下载
CaptiveAire
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series
3.3
(
18
)
下载
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
下载
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
下载