发布您的产品
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    已存档

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    技术规格
    • 唯一参考AP
    • 产品系列Canopy and channel for inlet
    • 产品组合AP
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-12-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)25
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)10
    相关
    • 主材料PVC
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)0.03
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
    • IFC 分类航站楼
    • UNSPSC 名称Air exhausters
    • UNSPSC 代码40101502
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 说明Terminal units
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Air Terminal Units
    • OmniClass 编号23-33 41 17
    • OmniClass 标题Terminal Air Units
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC