发布您的产品
Exhaust fan VCR.HD
已存档

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

技术规格
  • 唯一参考VCR-HD
  • 产品系列Exhaust roof fan
  • 产品组VCR.HD
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-08-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)280
  • 宽度 (mm)470
  • 深度 (mm)415
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)11
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类风扇
  • UNSPSC 名称Fans
  • UNSPSC 代码40101604
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_67_29
  • Uniclass 2015 说明Fans
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Unit Ventilators
  • OmniClass 编号23-33 31 19
  • OmniClass 标题Fans
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC