使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Canopy for inlet A-EHT

唯一参考号: A-EHT
品牌: AERECO Nordic Countries
产品系列: Canopy and channel for inlet
产品组: A-EHT
宽度 (毫米): 150
高度 (毫米): 150
深度 (毫米): 37
发布日期: 2018-12-06
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (2)
Standard wall canopy


材料(主): PVC
材料(次):
设计于: France
制造于: France
净重 (千克): 0.243

BIMobject类别: 暖通空调 - 机械通气
IFC分类: Air Terminal
UNSPSC名称: Air exhausters
UNSPSC代码: 40101502
Uniclass 1.4 代码: JU88
Uniclass 1.4 描述: Air terminal devices
Uniclass 2.0 代码: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 描述: Air Terminals
Uniclass 2015 代码: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 描述: Terminal units
NBS Reference 代码: 75-48-02
NBS Reference 描述: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass编号: 23-33 41 17
OmniClass标题: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
这个产品提供于:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

名称
Depth 37 mm
Height 150 mm
Width 150 mm

BIMobject®