唯一参考号: | EHA2 |
---|---|
品牌: | AERECO Nordic Countries |
产品系列: | Air inlet |
产品组: | EHA² |
宽度 (毫米): | 423 |
高度 (毫米): | 54 |
深度 (毫米): | 59 |
发布日期: | 2018-12-06 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.aereco.com/product/eha2/ |
---|---|
安装说明: | https://www.aereco.com/product/eha2/ |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://www.aereco.com/product/eha2/ |
教学视频: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN代码: | 7340176400642 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/aereco-sc/product/eha2
材料(主): | Polystyrene (EPS) |
---|---|
材料(次): | ABS |
设计于: | France |
制造于: | France |
净重 (千克): | 0.271 |
BIMobject类别: | 暖通空调 - 机械通气 |
---|---|
IFC分类: | Air Terminal |
UNSPSC名称: | Air exhausters |
UNSPSC代码: | 40101502 |
Uniclass 1.4 代码: | JU88 |
Uniclass 1.4 描述: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 代码: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 描述: | Air Terminals |
Uniclass 2015 代码: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 描述: | Terminal units |
NBS Reference 代码: | 75-48-02 |
NBS Reference 描述: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass编号: | 23-33 41 17 |
OmniClass标题: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 59 mm |
Height | 54 mm |
Width | 423 mm |
BIMobject®