COLLECTanDRAIN Model 5450 Self-Maintaining Auxiliary Drain
The COLLECTanDRAIN® Model 5450 Series of auxiliary drains feature a traditionally configured condensation collection assembly contained inside an insulated and heated cabinet. By incorporating a unique, self-maintaining design the Model 5450 offers more than just freeze protection. This feature prevents the auxiliary drain from filling beyond the safety level of the heated cabinet and automatically sheds condensation from the collection assembly when the level reaches approximately 80%. Any additional accumulation will flow into a drain trap that allows the excess to automatically drain from the system while maintaining the integrity of the dry valve. The easily mounted, lockable, steel cabinet is finished in a highly-visible, red, powder coat that includes appropriate identification signage and can be wired to the fire panel for remote notification. The Model 5450 is designed for installation in climates where freezing or below freezing temperatures are present and result in the failure of typical collectors. The Model 5450 maintains a comfortable temperature above freezing while minimizing power consumption. Available with galvanized or black steel and an optional Hot Operation Trouble (HOT) Monitor.
Model 5450A has galvanized piping and model 5450B includes black steel piping.
Model 5450H includes the hot operation trouble (HOT) monitor to send notifications if there is a heater issue. The Hot Operation Trouble (HOT) monitor tracks the heater's on/off cycles and compares that information against its own internal thermostat to make sure the heater is performing correctly. For example, if the cabinet door is accidentally left open causing the heater to run continuously, the HOT monitor will trip the local audible and visual alarms and alert the fire control panel. It will also trigger a notification if it detects that the heater is not operating enough to keep the interior temperature safely above freezing.
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 非洲 | 南美洲 | 大洋洲 | 北美 |
|---|---|---|---|---|---|
不丹 | 丹麦 | 中非共和国 | 乌拉圭 | 东帝汶 | 伯利兹 |
中国 | 乌克兰 | 乌干达 | 厄瓜多尔 | 巴布亚新几内亚 | 加拿大 |
乌兹别克斯坦 | 俄罗斯 | 冈比亚 | 哥伦比亚 | 所罗门群岛 | 危地马拉 |
也门 | 保加利亚 | 几内亚 | 圭亚那 | 斐济 | 古巴 |
亚美尼亚 | 克罗地亚 | 几内亚比索 | 委内瑞拉 | 新喀里多尼亚 | 哥斯达黎加 |
以色列 | 冰岛 | 刚果 | 巴拉圭 | 新西兰 | 多米尼加共和国 |
伊拉克 | 匈牙利 | 刚果民主共和国 | 巴西 | 澳大利亚 | 尼加拉瓜 |
伊朗 | 北马其顿 | 利比亚 | 智利 | 瓦努阿图 | 巴哈马 |
卡塔尔 | 卢森堡 | 利比里亚 | 法属圭亚那 | 巴拿马 | |
印度 | 塞尔维亚 | 加纳 | 玻利维亚 | 格陵兰岛 | |
印度尼西亚 | 塞浦路斯 | 加蓬 | 福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛) | 波多黎各 | |
叙利亚 | 奥地利 | 南苏丹 | 秘鲁 | 洪都拉斯 | |
台湾 | 希腊 | 南非 | 苏里南 | 海地 | |
吉尔吉斯斯坦 | 德国 | 博茨瓦纳 | 阿根廷 | 牙买加 | |
哈萨克斯坦 | 意大利 | 卢旺达 | 美国 | ||
土库曼斯坦 | 拉脱维亚 | 厄立特里亚 | 萨尔瓦多 | ||
土耳其 | 挪威 | 吉布提 | 墨西哥 | ||
塔吉克斯坦 | 捷克共和国 | 喀麦隆 | |||
大韓 | 摩尔多瓦 | 坦桑尼亚 | |||
孟加拉国 | 斯洛伐克 | 埃及 | |||
尼泊尔 | 斯洛文尼亚 | 埃塞俄比亚 | |||
巴勒斯坦 | 斯瓦尔巴特群岛 | 塞内加尔 | |||
巴基斯坦 | 比利时 | 塞拉利昂 | |||
斯里兰卡 | 法国 | 多哥 | |||
日本 | 波兰 | 安哥拉 | |||
朝鲜 | 波斯尼亚 黑塞哥维那 | 尼日利亚 | |||
柬埔寨 | 爱尔兰 | 尼日尔 | |||
格鲁吉亚 | 爱沙尼亚 | 布基纳法索 | |||
沙特阿拉伯 | 瑞典 | 布隆迪 | |||
泰国 | 瑞士 | 摩洛哥 | |||
科威特 | 白俄罗斯 | 斯威士兰 | |||
约旦 | 立陶宛 | 查德 | |||
缅甸 | 罗马尼亚 | 毛里塔尼亚 | |||
老挝 | 芬兰 | 津巴布韦 | |||
菲律宾 | 英国 | 科特迪瓦 | |||
蒙古 | 荷兰 | 突尼斯 | |||
越南 | 葡萄牙 | 索马里 | |||
阿塞拜疆 | 西班牙 | 纳米比亚 | |||
阿富汗 | 阿尔巴尼亚 | 肯尼亚 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 黑山 | 苏丹 | |||
阿曼 | 莫桑比克 | ||||
马来西亚 | 莱索托 | ||||
黎巴嫩 | 西撒哈拉 | ||||
贝宁 | |||||
赞比亚 | |||||
赤道几内亚 | |||||
阿尔及利亚 | |||||
马拉维 | |||||
马达加斯加岛 | |||||
马里 |