AWP-OD and AWP/G type single compartment smoke exhaust ducts are a set of products for
the installation of steel rectangular duct smoke exhaust systems used
for smoke exhaust and heat dissipation in smoke and heat propagation
control systems within a single fire zone. They can be applied in
dual-purpose systems (working as a general ventilation and smoke exhaust
system at the same time), provided that they exhaust smoke only from
the zone in which they are installed. They can make up an
independent system or be connected to a multi-compartment system.
AWP-OD and AWP/G steel single compartment smoke exhaust ducts are classified
according to the PN-EN 13501-4+A1:2010 standard as
E600120(h0)S1500 single fire resistance class, and as non-flammable, and
fire retardant.
AWP-OD and AWP/G ducts can only be installed horizontally. The ducts can exhaust
gasses at temperatures lower than 600°C. The permissible range of
working pressure is from –1500 Pa negative pressure to +500 Pa positive
pressure.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞尔维亚 |
塞浦路斯 |
奥兰 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
斯瓦尔巴特群岛 |
格恩西岛 |
梵蒂冈 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马恩岛 |
马耳他 |
黑山 |