发布您的产品
Motorized plenum Haier low profile 4 dampers
Airzone

Motorized plenum Haier low profile 4 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

规格
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
技术规格
  • 唯一参考Easyzone_AZEZ6HAISL_4
  • 产品系列Easyzone
  • 产品组Motorized plenum
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-03-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)210
  • 宽度 (mm)930
  • 深度 (mm)444
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 次要材料钣金
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • IFC 分类配电控制元素
  • ETIM 代码EC011777
  • ETIM 名称Plenum for airconditioning unit
  • UNSPSC 名称Ducts
  • UNSPSC 代码401419
  • Uniclass 2015 代码Ss_65_80
  • Uniclass 2015 说明Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 编号23-33 49 00
  • OmniClass 标题HVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II 代码D3090
  • CSI UniFormat II 标题Other HVAC Systems & Equipment

发售地区

欧洲 亚洲 北美 南美洲 非洲
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
聖文森與格瑞那丁
波斯尼亚 黑塞哥维那
英属维尔京群岛
泽西岛
荷属圣马丁
爱尔兰
荷蘭加勒比區
爱沙尼亚
萨尔瓦多
瑞典
蒙塞拉特岛
瑞士
阿鲁巴
白俄罗斯
马提尼克
直布罗陀
墨西哥
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
马恩岛
马耳他
黑山
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)