发布您的产品
Round diffuser with plenum _ DFCI
Airzone

Round diffuser with plenum _ DFCI

3.9 星(最高 5 星)3.9(10 评价)
Round diffuser DFCI-PX that enables the air flow supply in four directions. Made in galvanized Steel with mechanical flow regulation. Lateral connection for round duct.
规格
  • Available sizes : diameters from 150 to 350 mm
技术规格
  • 唯一参考AirQ_DFCI_PX
  • 产品系列Non MotAirDiffusion
  • 产品组合Air diffusor
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-11-17
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料镀锌钢板
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
  • IFC 分类配电控制元素
  • ETIM 代码EC010911
  • ETIM 名称Anemostat, round front
  • UNSPSC 名称Air diffusers
  • UNSPSC 代码40101505
  • Uniclass 2015 代码Ss_65_80
  • Uniclass 2015 说明Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 编号23-33 49 00
  • OmniClass 标题HVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II 代码D3090
  • CSI UniFormat II 标题Other HVAC Systems & Equipment

发售地区

欧洲
意大利
法国
葡萄牙
西班牙