发布您的产品
Easyzone S62 Mitsubishi size M collar
Airzone

Easyzone S62 Mitsubishi size M collar

Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway. Requires an Airzone Easyzone S62 Body M (AZS62M).
技术规格
  • 唯一参考EasyzoneS62_AZS62MMEL
  • 产品系列EasyzoneS62
  • 产品组Motorized plenum
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-06-17
  • 版本号1
  • 高度 (inch)11
  • 宽度 (inch)44
  • 深度 (inch)1.4
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 次要材料钣金
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Lbs)4.96
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • IFC 分类配电控制元素
  • ETIM 代码EC011777
  • ETIM 名称Plenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 代码Ss_65_80
  • Uniclass 2015 说明Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 编号23-33 49 00
  • OmniClass 标题HVAC Ductwork

发售地区

北美 南美洲