发布您的产品
Facade Stones - Dark Stone
Aitokivi

Facade Stones - Dark Stone

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
Courtesy by rakennustieto Finland. Fits almost any surfaces: facades, kitchens, fireplaces, saunas, walls, baseboards, terraces, etc. The stones are suitable for virtually any location, the only limit is your imagination.
技术规格
  • 唯一参考ds
  • 产品系列Facade stones
  • 产品组合Dark Stone
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-21
  • 版本号2
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)25
相关
  • 主材料石头
  • 次要材料石头
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 覆面
  • IFC 分类墙壁
  • UNSPSC 名称Wallplates
  • UNSPSC 代码39121704

发售地区

欧洲
芬兰