发布您的产品
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM

    2-seater sofa KIM

    4.0 星(最高 5 星)4.0(5 评价)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      2-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    规格
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    技术规格
    • 唯一参考2-seater-sofa-KIM
    • 产品系列Lounge and hallway
    • 产品组Sofas
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)720
    • 宽度 (mm)1470
    • 深度 (mm)740
    相关
    • 主材料纺织品
    • 净重 (Kg)45.49
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas