发布您的产品
3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

  • Use standalone
  • Place in a shelving unit
  • Fits the FLEXUS and NOMAD shelves

    Practical drawer unit with three drawers for a simple furnishing solution that suits your needs.
规格
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
技术规格
  • 唯一参考3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • 产品系列Office and conference
  • 产品组Storage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)375
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)410
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)15.4
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 说明Drawer units

发售地区

欧洲