发布您的产品
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY

    3-seater sofa ROXY

    4.2 星(最高 5 星)4.2(15 评价)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Sofa with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    规格
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1640mm
      • Height:700 mm
      • Width:1940mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:3
      • Weight:64kg
    技术规格
    • 唯一参考3-seater-sofa-ROXY
    • 产品系列Lounge and hallway
    • 产品组Sofas
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)700
    • 宽度 (mm)1940
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料纺织品
    • 净重 (Kg)64
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas