发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/fdcc9520-7836-49c4-9852-b584d749b931
主页
类别
家具
沙发
Armchair ALEX
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Armchair ALEX
Create your ideal sofa
High seating comfort
Unique modular sofa
Comfortable sofa with chromed legs, no sag springs and cold foam padding. Can be combined with both straight and curved modules, with or without backrest, from the same range to create a modular sofa. Armrests are available as accessories.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Seat height:
420 mm
Seat depth:
600 mm
Seat width:
600mm
Height:
820 mm
Depth:
750 mm
Material:
Fabric
Composition:
100% Polyester
Durability:
75000 Md
Stand material:
Tubular steel
Number of seats:1
Washable:
60°
Shape:
Rectangular
Weight:
11.4kg
Quality- & eco-labelling:
Möbelfakta
技术规格
技术规格
唯一参考
Armchair-ALEX
产品系列
Lounge and hallway
产品组
Sofas
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-11-12
版本号
1
高度 (mm)
820
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
750
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/alex
相关
相关
主材料
纺织品
净重 (Kg)
11.4
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 沙发
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 说明
Sofas
类似产品
Herman Miller Inc.
Setu Chair and Lounge Chair
4.7
(
44
)
下载
Icons of Denmark
Ekko 1 Seater Sofa w. Wood Legs
4.6
(
54
)
下载
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
下载
Icons of Denmark
EC1 3 Seater
4.4
(
77
)
下载
KOKUYO TH โคคูโย
Furniture Office Chairs KOKUYO Elise Executive Chair
5.0
(
35
)
下载
Ethnicraft
Kabuki TV cupboard - oak - 2 drawers 200x45x48 cm