发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/40b0e5c3-dc3d-4af1-8203-958b924dc462
主页
类别
家具
沙发
Armchair CRICKET with armrests
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Armchair CRICKET with armrests
Slimline design
Removable upholstery
No-Sag springs
Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Seat height:
450 mm
Seat depth:
520 mm
Seat width:
590mm
Total height:
840 mm
Material:
Fabric
Composition:
100% Polyester Trevira CS
Durability:
50000 Md
Stand material:
Steel
Armrests:
Yes
Number of seats:
2
Washable:
60°
Weight:
17.59kg
Quality- & eco-labelling:
Möbelfakta
技术规格
技术规格
唯一参考
Armchair-CRICKET-Armrest
产品系列
Lounge and hallway
产品组
Sofas
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-11-11
版本号
1
高度 (mm)
840
宽度 (mm)
590
深度 (mm)
520
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/cricket
相关
相关
主材料
纺织品
净重 (Kg)
17.59
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 沙发
IFC 分类
家具
类似产品
Blå Station
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
2.9
(
53
)
下载
Icons of Denmark
Firkant Pouf - Small
4.4
(
116
)
下载
Ethnicraft
Kabuki TV cupboard - oak - 2 drawers 200x45x48 cm
下载
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-4
4.3
(
164
)
下载
Ethnicraft
Spindle bed - oak - mattress 90x200 - without slats - 100x210x97 cm
下载
PLANK
BLOCCO chair
4.5
(
57
)