发布您的产品
Bench seat ZET  1600x440x360mm

Bench seat ZET 1600x440x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
规格
    • Seat height:440 mm
    • Width:1600 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:14 kg
    • Testing:EN 16139
技术规格
  • 唯一参考Bench-seat-ZET-1600x440x360mm
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Seating
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-04-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)440
  • 宽度 (mm)1600
  • 深度 (mm)350
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)14
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches