发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/87fbd2f0-c660-4a32-a409-a693d49d959e
主页
类别
家具
货架和存储
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
Classic model
Adjustable shelves
MODULUS range
Open bookcase in the series MODULUS for general storage. The shelf has adjustable shelves. Complete with supports and interventions.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
1600 mm
Width:
800 mm
Depth:
400 mm
Width, internal:
760 mm
Depth, internal:
358 mm
Colour:
Oak
Material:
Laminate
Material specification:
Kronospan - 8431 SU Nagano oak
Number of shelves:
3
Shelf load capacity:
25 kg
Weight:
41 kg
Assembly:
Delivered unassembled
Testing:
EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
技术规格
技术规格
唯一参考
Bookcase-MODULUS-1600x800x400mm
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-14
版本号
1
高度 (mm)
1600
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/1613046
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
41
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78
Uniclass 2015 说明
Shelves and storage units
类似产品
PLANK
BLOCCO chair
4.5
(
56
)
下载
Southwest Solutions Group
Wardrobe Residential Furniture
4.7
(
14
)
下载
Herman Miller Inc.
Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool
4.7
(
39
)
下载
Southwest Solutions Group
Pallet Rack Steel Shelving
4.6
(
59
)
下载
Blå Station
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
2.9
(
52
)
下载
Merillat Cabinetry
Bellingham Door Style Cabinets and Accessories
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多