发布您的产品
Bookcase THEO 1000x580x1250mm

Bookcase THEO 1000x580x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

规格
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:36 kg

技术规格
  • 唯一参考Bookcase-THEO-1000x580x1250mm
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Storage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1250
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)580
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)35
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 说明Shelves and storage units

发售地区

欧洲