发布您的产品
Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
规格
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
技术规格
  • 唯一参考Break-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • 产品系列Lounge and hallway
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)520
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)1100
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)23
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 说明Coffee tables