发布您的产品
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 星(最高 5 星)3.7(12 评价)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

规格
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

技术规格
  • 唯一参考Canteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • 产品系列Lunch and conference
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1800
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)735
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)35.4
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables