发布您的产品
Canteen table SANNA 700mm

Canteen table SANNA 700mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

规格
  • Height:720mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17.17kg

技术规格
  • 唯一参考Canteen-table-SANNA-700mm
  • 产品系列Lunch and conference
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)720
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)17.17
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Dining Tables and Chairs