发布您的产品
Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
规格
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
技术规格
  • 唯一参考Childrens-chair-TESSA-360mm
  • 产品系列School & Education
  • 产品组合Seating
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)320
  • 深度 (mm)330
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)3.95
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches

发售地区

欧洲