发布您的产品
Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
规格
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
技术规格
  • 唯一参考Coffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • 产品系列Lounge and hallway
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)500
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)20.15
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 说明Coffee tables

发售地区

欧洲