发布您的产品
Coffe table HOLLY 600x500mm

Coffe table HOLLY 600x500mm

4.6 星(最高 5 星)4.6(7 评价)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
规格
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 600 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 11 kg
技术规格
  • 唯一参考Coffe-Table-HOLLY-600x500mm
  • 产品系列Lounge and hallway
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)500
  • 宽度 (mm)600
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)11
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 说明Coffee tables