发布您的产品
Coffee table IRIS 500x460mm

Coffee table IRIS 500x460mm

4.4 星(最高 5 星)4.4(5 评价)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
规格
    • Height: 460 mm
    • Diameter: 500 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 6.8 kg
技术规格
  • 唯一参考Coffee-table-IRIS-500x460mm
  • 产品系列Lounge and hallway
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)460
  • 宽度 (mm)500
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)6.8
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 说明Coffee tables