发布您的产品
Collapsible table EMILY 1800x800x720mm

Collapsible table EMILY 1800x800x720mm

  • Rectangular tabletop
  • T-frame with different finishes
  • Easy to fold

Collapsible table with a T-frame and hard-wearing, rectangular table top.

规格
  • Length:1800mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:31.9kg

技术规格
  • 唯一参考Collapsible-table-EMILY-1800x800x720mm
  • 产品系列Lunch and conference
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)720
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)1800
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)31.9
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables