发布您的产品
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    规格
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    技术规格
    • 唯一参考Concave-Bench-Unite-1430x560mm
    • 产品系列School & Education
    • 产品组Seating
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)440
    • 宽度 (mm)1430
    • 深度 (mm)560
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)26.6
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Benches