发布您的产品
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    规格
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:600mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:17kg

    技术规格
    • 唯一参考Conference-table-CLAIRE-1200x600x720mm
    • 产品系列Lunch and conference
    • 产品组Tables
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)720
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)17
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 办公桌
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables