发布您的产品
Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

规格
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
技术规格
  • 唯一参考Conference-table-NOMAD
  • 产品系列Desk
  • 产品组Office Desk
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-07-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)740
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)2400
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)64.5
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables