发布您的产品
Conference table SELMA 3800x1200x730

Conference table SELMA 3800x1200x730

  • Bevelled edges
  • Möbelfakta-marked
  • Boat-shaped tabletop

Conference table featuring a sturdy, boat-shaped tabletop with bevelled edges and black edging. The table has a stable T-frame and adjustable feet

规格
  • Length:3800mm

    Height:730mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:125kg

技术规格
  • 唯一参考Conference-table-SELMA-3800x1200x730
  • 产品系列Lunch and conference
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)730
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)3800
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)125
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables