发布您的产品
Desk BORAS rectangular 1800x700x760

Desk BORAS rectangular 1800x700x760

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

规格
  • Length:1800 mm

    Height:760 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:31,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

技术规格
  • 唯一参考Desk-BORAS-rectangular-1800x700x760
  • 产品系列School & Education
  • 产品组合Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)760
  • 宽度 (mm)1800
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料钢
  • 净重 (Kg)31.9
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops

发售地区

欧洲