发布您的产品
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
    已存档

    Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    规格
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:37,4 kg


    技术规格
    • 唯一参考Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-T-legs
    • 产品系列Desk
    • 产品组Modulus
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)740
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料
    • 次要材料木头
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区斯洛伐克
    • 净重 (Kg)37.4
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 办公桌
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops