发布您的产品
Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 星(最高 5 星)3.3(7 评价)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

规格
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

技术规格
  • 唯一参考Drawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Storage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)900
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)470
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)30
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 说明Shelves and storage units

发售地区

欧洲