发布您的产品
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 星(最高 5 星)4.0(9 评价)
    • Two cable holes
    • Grey frame
    • Curved desktop for good ergonomics

      Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
    规格
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    技术规格
    • 唯一参考Ergonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • 产品系列Office and conference
    • 产品组Tables
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-08-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1800
    • 宽度 (mm)720
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)52.3
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 办公桌
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 说明Office tables
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables