发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/1aa3057d-d496-4103-ad88-248a74ed686d
主页
类别
家具
Industry
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Lockable handle
Extra large
4 adjustable shelves
Extra large, sturdy storage cabinet. The cabinet is supplied with adjustable shelves, adjustable feet, a rotatable handle and a 3-point lock with two keys
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
1900 mm
Width:
1020 mm
Depth:
635 mm
Depth, internal:
575mm
Shelf interval:
30 mm
Material:
Sheet steel
Number of shelf:
4
Lock type:
Key lock
Shelf load capacity:
70 kg
Sheet steel thickness door:
0.8 mm
Sheet steel thickness body:
0.7 mm
Weight:
105.96 kg
Assembly:
Assembled
技术规格
技术规格
唯一参考
Extra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x635mm
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-01-21
版本号
1
高度 (mm)
1900
宽度 (mm)
1020
深度 (mm)
635
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/205062
相关
相关
主材料
钢
净重 (Kg)
105.96
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - Industry
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78
Uniclass 2015 说明
Shelves and storage units
类似产品
Ethnicraft
Spindle bed - oak - mattress 90x200 - without slats - 100x210x97 cm
下载
COR Sitzmöbel
Jalis Sofa
4.2
(
32
)
下载
Ethnicraft
Kabuki TV cupboard - oak - 2 drawers 200x45x48 cm
下载
Icons of Denmark
Ekko 1 Seater Sofa w. Wood Legs
4.6
(
54
)
下载
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-4
4.3
(
164
)
下载
PLANK
BLOCCO chair
4.5
(
57
)