发布您的产品
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    • With 3 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A floor-standing doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    规格
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    技术规格
    • 唯一参考Floor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • 产品系列School & Education
    • 产品组Cloakroom
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-04-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1800
    • 宽度 (mm)900
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料
    • 净重 (Kg)18.65
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 说明Shelves and storage units

    发售地区

    欧洲