发布您的产品
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    • Double-sided
    • With hat racks
    • Shoe racks with drip tray

      A floor-standing doubled-sided basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two T-frames, hat racks and shoe racks with a drip tray
    规格
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Basic
      • Number of compartments:4
      • Weight:15 kg
    技术规格
    • 唯一参考Floor-standing-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • 产品系列School & Education
    • 产品组Storage
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-04-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1800
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料
    • 净重 (Kg)15
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 说明Shelves and storage units

    发售地区

    欧洲