发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/9c04415c-c2a7-4e02-8bb6-b4e59244b251
主页
类别
家具
沙发
High-sided armchair STILL
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
High-sided armchair STILL
High sides
Noise-cancelling effect
Removable fabric upholstery
Modern lounge chair with high sides and removable upholstery on the seat cushions and frame. Ideal for relaxing, taking phone calls and holding meetings as it absorbs noise and provides privacy.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Seat height:
430 mm
Seat depth:
480 mm
Seat width:
660 mm
Height:
1400 mm
Width:
760 mm
Depth:
800 mm
Material:
Fabric
Composition:
100% Polyester
Durability:
40000 Md
Weight:
40 kg
技术规格
技术规格
唯一参考
High-sided-armchair-STILL
产品系列
Lounge and hallway
产品组
Sofas
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-11-15
版本号
1
高度 (mm)
1400
宽度 (mm)
760
深度 (mm)
800
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/3304801
相关
相关
主材料
纺织品
净重 (Kg)
40
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 沙发
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 说明
Sofas
类似产品
Merillat Cabinetry
Fusion Door Style Cabinets and Accessories
下载
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
下载
Ethnicraft
Kabuki TV cupboard - oak - 2 drawers 200x45x48 cm
下载
Dileoffice
Aitana chair
4.7
(
7
)
下载
Ethnicraft
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
下载
COR Sitzmöbel
Trio
4.3
(
12
)