发布您的产品
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville

    Melville

    • Modern design
    • Stackable

    Very affordable and stackable conference chair in a simple but robust design with a padded seat.

    规格
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    技术规格
    • 唯一参考Melville-Conference-Chair
    • 产品系列Lunch and conference
    • 产品组Chairs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-08-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)460
    • 宽度 (mm)390
    • 深度 (mm)420
    相关
    • 主材料
    • 次要材料纺织品
    • 净重 (Kg)5.5
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches