发布您的产品
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool

    Memphis Bar stool

    3.9 星(最高 5 星)3.9(8 评价)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    规格
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    技术规格
    • 唯一参考Memphis-Bar-Stool
    • 产品系列Lunch and conference
    • 产品组Chairs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-08-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)910
    相关
    • 主材料
    • 次要材料聚丙烯
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches