发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/f059a241-5d29-4553-8e8b-d2a5c6b72aa8
主页
类别
家具
椅子、凳子和长凳
Mesh conference chair TORONTO
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Mesh conference chair TORONTO
Stylish mesh back
Stackable
Armrests for good support
Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Seat height:
475 mm
Seat depth:
465 mm
Seat width:
460 mm
Height:
840 mm
Width:
545 mm
Depth:
530 mm
Colour:
Black
Stand colour:
Chrome
Seat material:
Fabric
Backrest material:
Mesh
Stackable:
Yes
Load capacity:
110 kg
Weight:
6.5 kg
技术规格
技术规格
唯一参考
Mesh-conference-chair-TORONTO
产品系列
Lunch and conference
产品组
Chairs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-10-24
版本号
1
高度 (mm)
840
宽度 (mm)
545
深度 (mm)
530
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/121751
相关
相关
主材料
钢
净重 (Kg)
6.5
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 椅子、凳子和长凳
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_50_12
Uniclass 2015 说明
Chairs, seats and benches
CSI MasterFormat 2014 代码
12 52 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Seating
类似产品
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL240-1
4.5
(
243
)
下载
Ethnicraft
Revive bed - Sand linen - US King - with slats - removable cover - 201x217x109 cm
下载
Southwest Solutions Group
Monitor Generic
4.5
(
43
)
下载
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
141
)
下载
Dileoffice
Aitana chair
4.7
(
7
)
下载
Haworth US
Cappellini Elan Lounge Furniture
4.5
(
34
)