发布您的产品
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    规格
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:40 kg
    技术规格
    • 唯一参考Mobile-whiteboard-DORIS-1000x1500mm
    • 产品系列Office Accessories
    • 产品组Whiteboards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-10-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1200
    • 宽度 (mm)1500
    相关
    • 主材料珐琅
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)40
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 家具
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 说明Whiteboards