发布您的产品
Notice board ELIZA 600x450mm

Notice board ELIZA 600x450mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
规格
    • Height:450mm
    • Width:600mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:1.5kg
技术规格
  • 唯一参考Notice-board-ELIZA-600x450mm
  • 产品系列Office Accessories
  • 产品组Whiteboards
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-10-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)450
  • 宽度 (mm)600
相关
  • 主材料
  • 次要材料纺织品
  • 净重 (Kg)1.5
分类
  • BIMobject 类别家具 - 家具
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 说明Whiteboards
  • OmniClass 编号23-19 11 17
  • OmniClass 标题Notice Boards