发布您的产品
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 星(最高 5 星)3.5(19 评价)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
规格
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
技术规格
  • 唯一参考Office-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • 产品系列Office and conference
  • 产品组Storage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2000
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)310
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)67.2
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 说明Shelves and storage units

发售地区

欧洲