发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/184e9e5a-801c-4cc0-bd83-a1e02bb2cbd8
主页
类别
家具
货架和存储
Office storage cabinet MODULUS 1600x800x400
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Office storage cabinet MODULUS 1600x800x400
With full doors
Adjustable shelves
Hidden storage
Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
1600 mm
Width:
800 mm
Depth:
400 mm
Width, internal:
760 mm
Depth, internal:
358 mm
Material:
Laminate
Frame colour:
Black
Number of shelves:
3
Lock type:
Without lock
Shelf load capacity:
25 kg
Weight:
56 kg
Assembly:
Delivered unassembled
Testing:
EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
技术规格
技术规格
唯一参考
Office-storage-cabinet-MODULUS-1600x800x400
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-14
版本号
1
高度 (mm)
1600
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/1613094
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
56
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78
Uniclass 2015 说明
Shelves and storage units
类似产品
Ethnicraft
Revive bed - Sand linen - mattress 90x200 - without slats - removable cover - 98x214x100 cm
下载
HAFELE เฮเฟเล่
ClosetSmart
4.9
(
7
)
下载
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
下载
COR Sitzmöbel
Mell Sofa
4.3
(
35
)
下载
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-1
4.4
(
80
)
下载
Southwest Solutions Group
Wardrobe Residential Furniture
4.8
(
16
)